chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBEC-S2-4RFID | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module RFID compact pour EtherCAT
TBEC-S2-4RFID
ID de la commande 100014935
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Longueur de câble (m)
50
Protocole réseau
EtherCAT
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 2, Zone 22
Type de signal
RFID
Caractéristiques principales
Protocole réseau
EtherCAT
Nombre de canaux
4
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
707,20 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Interfaces HF/UHF
TBEC-S2-4RFID
Total de l'article
707,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support